20267346
20267346
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 81,77 € |
| 10 - 29 | 73,59 € |
| 30 - 74 | 69,50 € |
| 75 + | 61,33 € |
| Per filetto | M64 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 66.0 |
| d2 | 120.0 |
| h1 | 27.0 |
| h2 | 12.0 |
| r1 | 93.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 1269.0 |
| Con 25400 h3 | 46.6 |
| Peso g | 1220.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare