20267339
20267339
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 60,31 € |
| 10 - 29 | 54,28 € |
| 30 - 74 | 51,26 € |
| 75 + | 45,23 € |
| Per filetto | M56 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 58.0 |
| d2 | 103.0 |
| h1 | 23.0 |
| h2 | 9.8 |
| r1 | 79.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 960.0 |
| Con 25400 h3 | 39.3 |
| Peso g | 760.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare