20267322
20267322
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 39,4318 € |
| 10 - 29 | 35,4855 € |
| 30 - 74 | 33,5175 € |
| 75 + | 29,5713 € |
| Per filetto | M48 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 50.0 |
| d2 | 92.0 |
| h1 | 21.0 |
| h2 | 8.0 |
| r1 | 67.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 714.0 |
| Con 25400 h3 | 35.5 |
| Peso g | 540.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare