20267315
20267315
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 56,8978 € |
| 10 - 29 | 51,209 € |
| 30 - 74 | 48,3595 € |
| 75 + | 42,6708 € |
| Per filetto | M42 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 43.0 |
| d2 | 78.0 |
| h1 | 17.0 |
| h2 | 6.5 |
| r1 | 58.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 542.0 |
| Con 25400 h3 | 29.0 |
| Peso g | 310.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare