20267308
20267308
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 30,50 € |
| 10 - 29 | 27,45 € |
| 30 - 74 | 25,93 € |
| 75 + | 22,88 € |
| Per filetto | M36 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 37.0 |
| d2 | 68.0 |
| h1 | 14.0 |
| h2 | 4.6 |
| r1 | 50.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 394.0 |
| Con 25400 h3 | 23.5 |
| Peso g | 190.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare