20267292
20267292
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 15,7953 € |
| 10 - 29 | 14,2168 € |
| 30 - 74 | 13,4275 € |
| 75 + | 11,849 € |
| Per filetto | M30 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 31.0 |
| d2 | 56.0 |
| h1 | 11.2 |
| h2 | 3.6 |
| r1 | 41.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 269.0 |
| Con 25400 h3 | 19.2 |
| Con 25700 h3 | 19.7 |
| Peso g | 101.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare