Quantità | Prezzo unitario |
---|
Per filetto | M24 |
---|---|
d1 tol. H13 | 25.0 |
d2 | 44.0 |
h1 | 8.2 |
h2 | 2.4 |
r1 | 32.0 |
Capacità di carico per carico statico max. kN | 168.0 |
Con 25400 h3 | 15.2 |
Con 25700 h3 | 15.7 |
Peso g | 45.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare