Menu Ricerca

Rondella M12 13.0 24.0 Acciaio

Questa rondella ad alloggio sferico presenta una superficie leggermente concava o convessa. Utilizzata con dadi o bulloni per compensare il disallineamento tra le superfici di accoppiamento, mantenendo una connessione sicura e riducendo i danni. È ideale per le applicazioni con carichi pesanti ed è realizzata in acciaio, resistente e durevole.
Codice articolo Essentra :

20267247

Codice articolo precedente:

20267247

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 2,1218 €
10 - 29 1,9065 €
30 - 74 1,804 €
75 + 1,5888 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,12 €

1 x 2,1218 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per filetto M12
d1 tol. H13 13.0
d2 24.0
h1 4.6
h2 1.1
r1 17.0
Capacità di carico per carico statico max. kN 38.0
Con 25400 h3 8.0
Con 25700 h3 9.0
Peso g 8.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci