20267230
20267230
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1,845 € |
| 10 - 29 | 1,6605 € |
| 30 - 74 | 1,5683 € |
| 75 + | 1,3838 € |
| Per filetto | M10 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 10.5 |
| d2 | 21.0 |
| h1 | 4.0 |
| h2 | 0.8 |
| r1 | 15.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 26.0 |
| Con 25400 h3 | 6.5 |
| Con 25700 h3 | 7.3 |
| Peso g | 5.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare