Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20267223
20267223
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1,353 € |
| 10 - 29 | 1,2198 € |
| 30 - 74 | 1,148 € |
| 75 + | 1,0148 € |
| Per filetto | M8 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 8.4 |
| d2 | 17.0 |
| h1 | 3.2 |
| h2 | 0.6 |
| r1 | 12.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 17.0 |
| Con 25400 h3 | 5.6 |
| Con 25700 h3 | 7.1 |
| Peso g | 3.0 |
| Materiale | Acciaio |