20267216
20267216
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1,18 € |
| 10 - 29 | 1,06 € |
| 30 - 74 | 1,00 € |
| 75 + | 0,89 € |
| Per filetto | M6 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 6.4 |
| d2 | 12.0 |
| h1 | 2.3 |
| h2 | 0.7 |
| r1 | 9.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 9.0 |
| Con 25400 h3 | 4.2 |
| Con 25700 h3 | 5.4 |
| Peso g | 1.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare