20266059
20266059
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 74,497 € |
| 10 - 29 | 67,0453 € |
| 30 - 74 | 63,3245 € |
| 75 + | 55,8728 € |
| Per filetto | M60 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 62.0 |
| d2 | 112.0 |
| h1 | 25.0 |
| h2 | 11.0 |
| r1 | 86.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 1122.0 |
| Con 25400 h3 | 43.6 |
| Peso g | 990.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare