Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20266042
20266042
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 43,6855 € |
| 10 - 29 | 39,319 € |
| 30 - 74 | 37,1358 € |
| 75 + | 32,7693 € |
| Per filetto | M52 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 54.0 |
| d2 | 96.0 |
| h1 | 22.0 |
| h2 | 9.3 |
| r1 | 72.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 832.0 |
| Con 25400 h3 | 38.3 |
| Peso g | 620.0 |
| Materiale | Acciaio |