20266035
20266035
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 33,63 € |
| 10 - 29 | 30,27 € |
| 30 - 74 | 28,59 € |
| 75 + | 25,22 € |
| Per filetto | M39 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 40.0 |
| d2 | 75.0 |
| h1 | 16.0 |
| h2 | 5.6 |
| r1 | 54.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 460.0 |
| Con 25400 h3 | 26.8 |
| Peso g | 218.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare