20266028
20266028
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 17,77 € |
| 10 - 29 | 15,99 € |
| 30 - 74 | 15,10 € |
| 75 + | 13,33 € |
| Per filetto | M33 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 34.0 |
| d2 | 62.0 |
| h1 | 13.0 |
| h2 | 4.4 |
| r1 | 45.0 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 326.0 |
| Con 25400 h3 | 21.8 |
| Peso g | 150.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare