Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20266011
20266011
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 16,3795 € |
| 10 - 29 | 14,7395 € |
| 30 - 74 | 13,9195 € |
| 75 + | 12,2898 € |
| Per filetto | M22 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 23.0 |
| d2 | 40.0 |
| h1 | 7.6 |
| h2 | 2.5 |
| r1 | 29.5 |
| Capacità di carico per carico statico max. kN | 146.0 |
| Con 25400 h3 | 13.5 |
| Peso g | 34.0 |
| Materiale | Acciaio |