Menu Ricerca

Anello di bloccaggio rapido 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

Questo anello di blocco rapido è realizzato in POM naturale ed è ideale per essere utilizzato nelle strutture leggere.
Codice articolo Essentra :

10052013

Codice articolo precedente:

011010000005

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,2294 €
1000 + 0,177 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

114,70 €

500 x 0,2294 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Forma rondella A cupola
Tipo rondella Anello di bloccaggio rapido
Altezza totale 7.5 mm
Codice doganale 3926909790
Tipo 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci