Menu Ricerca

N/A Nero 19.8 mm 34.9 mm (PT)

Unendo due di questi rivetti a incastro, è possibile creare una soluzione di giunzione completa, adatta a materiali di spessore diverso e multiplo. Veloci da assemblare, sono dotati di un meccanismo di interblocco che garantisce una chiusura salda. I rivetti con funzione di aggancio presentano una struttura rigida che fornisce una tenuta eccezionale grazie all'azione del meccanismo dentato di interblocco. I rivetti sono realizzati in nylon e disponibili in diversi colori.
Codice articolo Essentra :

10000892

Codice articolo precedente:

BR2-768-01BK

5615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1872 €
5000 - 9999 0,1684 €
10000 + 0,1516 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

187,20 €

1000 x 0,1872 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 7.1 - 7.1 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 19.8 - 34.9 mm
Lunghezza attacco 19.5 mm
Diametro testa 10.2 mm
Altezza testa 1.6 mm
Tipo di rivetto Maschio e femmina
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci