10000809
BR1-768-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,165 € |
| 5000 - 9999 | 0,1567 € |
| 10000 + | 0,1489 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 7.1 - 7.1 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.28 - 0.281 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.78 - 1.374 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 19.8 - 34.9 mm |
| Lunghezza attacco | 19.5 mm |
| Lunghezza attacco | 0.768 in |
| Diametro testa | 0.752 in |
| Diametro testa | 19.1 mm |
| Altezza testa | 2.4 mm |
| Altezza testa | 0.094 in |
| Tipo di rivetto | Maschio e femmina |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare