Menu Ricerca

N/A 20.0 mm 8.5 mm

Unendo due di questi rivetti a incastro, è possibile creare una soluzione di giunzione completa, adatta a materiali di spessore diverso e multiplo. Veloci da assemblare, sono dotati di un meccanismo di interblocco che garantisce una chiusura salda. I rivetti con funzione di aggancio presentano una struttura rigida che fornisce una tenuta eccezionale grazie all'azione del meccanismo dentato di interblocco. I rivetti sono realizzati in nylon e disponibili in diversi colori.
Codice articolo Essentra :

10106785

Codice articolo precedente:

8170820108VR

7698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,2648 €
10000 + 0,2506 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

264,80 €

1000 x 0,2648 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 10.0 - 15.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 8.7 - 11.5 mm
Lunghezza attacco 8.5 mm
Diametro testa 20.0 mm
Altezza testa 3.5 mm
Tipo di rivetto Rivetto spinato
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci