Menu Ricerca

Clip da assemblare 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Nero

Unendo due di questi rivetti a incastro, è possibile creare una soluzione di giunzione completa, adatta a materiali di spessore diverso e multiplo. Veloci da assemblare, sono dotati di un meccanismo di interblocco che garantisce una chiusura salda. I rivetti con funzione di aggancio presentano una struttura rigida che fornisce una tenuta eccezionale grazie all'azione del meccanismo dentato di interblocco. I rivetti sono realizzati in nylon e disponibili in diversi colori.
Codice articolo Essentra :

10106563

Codice articolo precedente:

8110660001VR

14651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1458 €
10000 - 19999 0,1386 €
20000 + 0,1247 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

145,80 €

1000 x 0,1458 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro foro compatibile 5.0 - 8.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 18.0 - 28.0 mm
Lunghezza attacco 18.0 mm
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Tipo di rivetto Rivetto spinato
Forma testa rivetto Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci