10106549
8100700008VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,0971 € |
| 10000 - 19999 | 0,0924 € |
| 20000 + | 0,083 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.197 - 0.315 in |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 5.0 - 8.0 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.787 - 1.339 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 20.0 - 34.0 mm |
| Lunghezza attacco | 0.787 in |
| Lunghezza attacco | 20.0 mm |
| Diametro testa | 12.0 mm |
| Diametro testa | 0.472 in |
| Altezza testa | 0.118 in |
| Altezza testa | 3.0 mm |
| Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Bianco |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare