Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10067185
096205500201
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,2224 € |
| 1000 + | 0,1713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo diametro foro compatibile | 6.4 - 5.5 mm |
|---|---|
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.252 - 0.217 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.795 - 1.354 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 20.2 - 34.4 mm |
| Lunghezza attacco | 19.8 mm |
| Lunghezza attacco | 0.78 in |
| Diametro testa | 10.0 mm |
| Diametro testa | 0.394 in |
| Altezza testa | 1.7 mm |
| Altezza testa | 0.067 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto spinato |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Colore | Grigio |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |