10311257
CR56-3-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 249 | 1,1109 € |
| 250 - 499 | 0,7198 € |
| 500 - 4999 | 0,4547 € |
| 5000 + | 0,4171 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.315 - 0.453 in |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello compatibile | 8.0 - 11.5 mm |
| Diametro foro compatibile | 5.7 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.224 in |
| Lunghezza attacco | 0.626 in |
| Lunghezza attacco | 15.9 mm |
| Diametro testa | 0.472 in |
| Diametro testa | 12.0 mm |
| Altezza testa | 0.087 in |
| Altezza testa | 2.2 mm |
| Tipo di rivetto | Rivetto cieco |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Nylon; PC |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6; policarbonato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare