Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10153192
CR48-3-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,6465 € |
| 500 - 999 | 0,5792 € |
| 1000 + | 0,5679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello compatibile | 7.5 - 10.5 mm |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.295 - 0.413 in |
| Diametro foro compatibile | 0.193 in |
| Diametro foro compatibile | 4.9 mm |
| Lunghezza attacco | 14.4 mm |
| Lunghezza attacco | 0.567 in |
| Diametro testa | 0.378 in |
| Diametro testa | 9.6 mm |
| Altezza testa | 2.0 mm |
| Altezza testa | 0.079 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto cieco |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Nylon; PC |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6; policarbonato |