Menu Ricerca

Rivetto cieco N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In policarbonato nero e il nylon, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10311233

Codice articolo precedente:

CR48-3-1

7705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6979 €
500 + 0,6302 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

69,79 €

100 x 0,6979 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 7.5 - 10.5 mm
Diametro foro compatibile 4.9 mm
Lunghezza attacco 14.4 mm
Diametro testa 9.6 mm
Altezza testa 2.0 mm
Tipo di rivetto Rivetto cieco
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale Nylon; PC
Materiale (nome esteso) Nylon 6; policarbonato

Il prodotto CR48-3-1 sostituisce:

Rivetto cieco N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)
Codice articolo Essentra : 10357392
Codice articolo precedente: 171491469922

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci