10311226
CR48-2-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,654 € |
| 500 - 999 | 0,5792 € |
| 1000 + | 0,5679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.177 - 0.295 in |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello compatibile | 4.5 - 7.5 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.193 in |
| Diametro foro compatibile | 4.9 mm |
| Lunghezza attacco | 0.441 in |
| Lunghezza attacco | 11.2 mm |
| Diametro testa | 0.378 in |
| Diametro testa | 9.6 mm |
| Altezza testa | 0.079 in |
| Altezza testa | 2.0 mm |
| Tipo di rivetto | Rivetto cieco |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Colore | Nero |
| Materiale | Nylon; PC |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6; policarbonato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare