10153161
CR40-3-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7337 € |
| 500 - 999 | 0,4738 € |
| 1000 - 4999 | 0,2993 € |
| 5000 - 9999 | 0,2764 € |
| 10000 + | 0,2611 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello compatibile | 6.0 - 9.0 mm |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.236 - 0.354 in |
| Diametro foro compatibile | 0.161 in |
| Diametro foro compatibile | 4.1 mm |
| Lunghezza attacco | 12.7 mm |
| Lunghezza attacco | 0.5 in |
| Diametro testa | 0.315 in |
| Diametro testa | 8.0 mm |
| Altezza testa | 1.8 mm |
| Altezza testa | 0.071 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto cieco |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Nylon; PC |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6; policarbonato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare