Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10153154
CR40-2-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7484 € |
| 500 - 999 | 0,4833 € |
| 1000 - 4999 | 0,3053 € |
| 5000 - 9999 | 0,2819 € |
| 10000 + | 0,2663 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.138 - 0.236 in |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello compatibile | 3.5 - 6.0 mm |
| Diametro foro compatibile | 4.1 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.161 in |
| Lunghezza attacco | 9.6 mm |
| Lunghezza attacco | 0.378 in |
| Diametro testa | 8.0 mm |
| Diametro testa | 0.315 in |
| Altezza testa | 1.8 mm |
| Altezza testa | 0.071 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto cieco |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Nylon; PC |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6; policarbonato |