Menu Ricerca

N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In policarbonato nero e il nylon, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10311196

Codice articolo precedente:

CR40-2-1

3422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7484 €
500 - 999 0,4833 €
1000 - 4999 0,3053 €
5000 - 9999 0,2819 €
10000 + 0,2663 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

74,84 €

100 x 0,7484 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 3.5 - 6.0 mm
Lunghezza attacco 9.6 mm
Diametro testa 8.0 mm
Altezza testa 1.8 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6; policarbonato

Il prodotto CR40-2-1 sostituisce:

Rivetto cieco N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)
Codice articolo Essentra : 10357330
Codice articolo precedente: 171419669922

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci