Menu Ricerca

Rivetto cieco N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In policarbonato bianco e il nylon, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10153147

Codice articolo precedente:

CR40-1-2

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2478 €
1000 + 0,2421 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

24,78 €

100 x 0,2478 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 1.0 - 3.5 mm
Diametro foro compatibile 4.1 mm
Lunghezza attacco 6.4 mm
Diametro testa 8.0 mm
Altezza testa 1.8 mm
Tipo di rivetto Rivetto cieco
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Bianco
Materiale Nylon; PC
Materiale (nome esteso) Nylon 6; policarbonato

Il prodotto CR40-1-2 sostituisce:

Rivetto cieco N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)
Codice articolo Essentra : 10630488
Codice articolo precedente: 171416411322

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci