Menu Ricerca

Rivetto cieco N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In policarbonato nero e il nylon, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10311189

Codice articolo precedente:

CR40-1-1

7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7337 €
500 - 999 0,4738 €
1000 - 4999 0,2993 €
5000 - 9999 0,2764 €
10000 + 0,2611 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

73,37 €

100 x 0,7337 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 1.0 - 3.5 mm
Diametro foro compatibile 4.1 mm
Lunghezza attacco 6.4 mm
Diametro testa 8.0 mm
Altezza testa 1.8 mm
Tipo di rivetto Rivetto cieco
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Nero
Materiale Nylon; PC
Materiale (nome esteso) Nylon 6; policarbonato

Il prodotto CR40-1-1 sostituisce:

Rivetto cieco N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)
Codice articolo Essentra : 10629543
Codice articolo precedente: 171416469922

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci