Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10311172
CR32-3-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1713 € |
| 1000 + | 0,1685 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.256 - 0.374 in |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello compatibile | 6.5 - 9.5 mm |
| Diametro foro compatibile | 3.3 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.13 in |
| Lunghezza attacco | 12.7 mm |
| Lunghezza attacco | 0.5 in |
| Diametro testa | 6.4 mm |
| Diametro testa | 0.252 in |
| Altezza testa | 1.4 mm |
| Altezza testa | 0.055 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto cieco |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Nylon; PC |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6; policarbonato |