Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10419205
CR32-2-2
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2541 € |
| 5000 - 9999 | 0,2346 € |
| 10000 + | 0,2221 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello compatibile | 3.5 - 6.5 mm |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.138 - 0.256 in |
| Diametro foro compatibile | 3.3 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.13 in |
| Lunghezza attacco | 9.6 mm |
| Lunghezza attacco | 0.378 in |
| Diametro testa | 0.252 in |
| Diametro testa | 6.4 mm |
| Altezza testa | 1.4 mm |
| Altezza testa | 0.055 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto cieco |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Nylon; PC |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6; policarbonato |