Menu Ricerca

Rivetto cieco N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In policarbonato bianco e il nylon, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10153123

Codice articolo precedente:

CR32-1-2

193013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2747 €
5000 - 9999 0,2535 €
10000 + 0,2407 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

274,70 €

1000 x 0,2747 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 - 3.5 mm
Diametro foro compatibile 3.3 mm
Lunghezza attacco 6.4 mm
Diametro testa 6.4 mm
Altezza testa 1.4 mm
Tipo di rivetto Rivetto cieco
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Bianco
Materiale Nylon; PC
Materiale (nome esteso) Nylon 6; policarbonato

Il prodotto CR32-1-2 sostituisce:

Rivetto cieco N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)
Codice articolo Essentra : 10630471
Codice articolo precedente: 171336411322

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci