Menu Ricerca

Rivetto cieco N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In nylon naturale, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10280966

Codice articolo precedente:

497530

6382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3979 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

397,90 €

1000 x 0,3979 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 0.5 - 5.0 mm
Diametro testa 13.0 mm
Altezza testa 1.5 mm
Tipo di rivetto Rivetto cieco
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Naturale
Materiale Nylon
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci