Menu Ricerca

Cieco N/A 0.5 mm 4.4 mm (PT)

Questi rivetti di blocco monopezzo per pannelli in nylon stampato rappresentano una soluzione di serraggio robusta ed efficiente. Inserire il rivetto in un foro preforato e colpire la testa del rivetto con un martello o un utensile analogo per bloccarlo.
Codice articolo Essentra :

10223369

Codice articolo precedente:

27CINCH04

995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1491 €
5000 - 19999 0,1342 €
20000 + 0,1208 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

149,10 €

1000 x 0,1491 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 0.5 - 4.4 mm
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Lunghezza attacco 14.1 mm
Diametro testa 15.9 mm
Altezza testa 3 mm
Tipo di rivetto Cieco
Forma testa rivetto Rotondo
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Naturale
Materiale Nylon
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci