Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10223352
27CINCH03
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1883 € |
| 2500 - 4999 | 0,1691 € |
| 5000 + | 0,1498 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.02 - 0.11 in |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.5 - 2.8 mm |
| Diametro foro compatibile | 6.4 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.252 in |
| Lunghezza attacco | 0.475 in |
| Lunghezza attacco | 12.1 mm |
| Diametro testa | 0.375 in |
| Diametro testa | 9.5 mm |
| Altezza testa | 0.115 in |
| Altezza testa | 2.9 mm |
| Tipo di rivetto | Cieco |
| Forma testa rivetto | Rotondo |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Colore | Naturale |
| Materiale | Nylon 6/6 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |