Menu Ricerca

Rivetto cieco N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In policarbonato e nylon grigio, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10203743

Codice articolo precedente:

1285323

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,3597 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

179,85 €

500 x 0,3597 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 8.0 - 11.5 mm
Diametro foro compatibile 5.7 mm
Lunghezza attacco 15.9 mm
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 2.2 mm
Tipo di rivetto Rivetto cieco
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Grigio
Materiale Nylon; PC
Materiale (nome esteso) Nylon 6; policarbonato

Il prodotto 1285323 sostituisce:

Rivetto a pressione 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Grigio
Codice articolo Essentra : 10540503
Codice articolo precedente: 171571638122

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci