1285320
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 + | 0,3426 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.197 - 0.315 in |
Compatible Hole Diameter | 5.7 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.224 in |
Anchor Length | 12.7 mm |
Anchor Length | 0.5 in |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 2.2 mm |
Head Height | 0.087 in |
Rivet Type | Pop Rivet |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | White |
Material | Nylon;PC |
Full Material | Nylon 6;Polycarbonate |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare