Menu Ricerca

Rivetto cieco N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In policarbonato e nylon grigio, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10203729

Codice articolo precedente:

1285318

490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,3441 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

172,05 €

500 x 0,3441 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 2.0 - 5.0 mm
Diametro foro compatibile 5.7 mm
Lunghezza attacco 9.6 mm
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 2.2 mm
Tipo di rivetto Rivetto cieco
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Grigio
Materiale Nylon; PC
Materiale (nome esteso) Nylon 6; policarbonato

Il prodotto 1285318 sostituisce:

Rivetto cieco N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)
Codice articolo Essentra : 10635599
Codice articolo precedente: 171579638122

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci