Menu Ricerca

Rivetto cieco N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

I rivetti ciechi sono utili quando è disponibile solo un un accesso laterale all'installazione. In policarbonato e nylon grigio, forniscono una giunzione salda e leggera con buone proprietà di isolamento termico ed elettrico.
Codice articolo Essentra :

10338087

Codice articolo precedente:

1284003

5493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2464 €
5000 + 0,2266 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

123,20 €

500 x 0,2464 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 7.5 - 10.5 mm
Diametro foro compatibile 4.9 mm
Lunghezza attacco 14.4 mm
Diametro testa 9.6 mm
Altezza testa 2.0 mm
Tipo di rivetto Rivetto cieco
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Colore Grigio
Materiale Nylon; PC
Materiale (nome esteso) Nylon 6; policarbonato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci