10308837
61AST25075
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Intervallo spessore pannello | 6.4 mm |
|---|---|
| Intervallo spessore pannello | 0.252 in |
| Diametro foro compatibile | 6.4 mm |
| Diametro foro compatibile | 0.252 in |
| Diametro testa | 15.9 mm |
| Diametro testa | 0.626 in |
| Altezza testa | 2.8 mm |
| Altezza testa | 0.11 in |
| Lunghezza attacco | 19.0 mm |
| Lunghezza attacco | 0.748 in |
| Diametro foro | 6.4 mm |
| Diametro foro | 0.252 in |
| Tipo di rivetto | Rivetto a vite |
| Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Stile | Fixed Dowel |
| Materiale rivetto | Nylon 6/6 a impatto modificato |
| Materiale pin | Acciaio |
| Colore | Bianco |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare