Menu Ricerca

Rivetto a vite 6.4 mm 6.4 mm (PT) Acciaio; nylon Bianco

Riveti di ancoraggio con perno in acciaio. Corpo in nylon a impatto modificato con perno in acciaio zincato. Consente un'installazione semplice e veloce, oltre a un'elevata resistenza. Offre isolamento termico ed elettrico e un'elevata forza di trazione.
Codice articolo Essentra :

10308783

Codice articolo precedente:

61ASR25075

1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 6.4 mm
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Diametro testa 11.1 mm
Altezza testa 3.2 mm
Lunghezza attacco 19.1 mm
Diametro foro 6.4 mm
Tipo di rivetto Anchor Rivet
Forma testa rivetto Rotondo
Tipo impronta Impronta con intaglio
Stile Fixed Dowel
Materiale rivetto Nylon 6/6 a impatto modificato
Materiale pin Acciaio
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci