61ASR18075
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6313 € |
5000 + | 0,437 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panel Thickness Range | 4.8 mm |
---|---|
Panel Thickness Range | 0.189 in |
Compatible Hole Diameter | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.189 in |
Head Diameter | 11.1 mm |
Head Diameter | 0.437 in |
Head Height | 3.2 mm |
Head Height | 0.126 in |
Anchor Length | 19.0 mm |
Anchor Length | 0.748 in |
Hole Diameter | 4.8 mm |
Hole Diameter | 0.189 in |
Rivet Type | Screw Rivet |
Rivet Fitting Style | Screw-In |
Rivet Head Shape | Round |
Drive Type | Slotted Drive |
Style | Fixed Dowel |
Rivet Material | Impact Modified Nylon 6/6 |
Pin Material | Steel |
Colour | White |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare