Menu Ricerca

Rivetto a vite 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Bianco

Riveti di ancoraggio con perno in acciaio. Corpo in nylon a impatto modificato con perno in acciaio zincato. Consente un'installazione semplice e veloce, oltre a un'elevata resistenza. Offre isolamento termico ed elettrico e un'elevata forza di trazione.
Codice articolo:

61ASM25100

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,7463 €
5000 - 19999 0,6716 €
20000 + 0,6045 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

746,30 €

1000 x 0,7463 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 6.4 mm
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Diametro testa 14.3 mm
Altezza testa 2.8 mm
Lunghezza attacco 25.4 mm
Diametro foro 6.4 mm
Tipo di rivetto Rivetto a vite
Forma testa rivetto A fungo
Tipo impronta Impronta con intaglio
Stile Fixed Dowel
Materiale rivetto Nylon 6/6 a impatto modificato
Materiale pin Acciaio
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci