Menu Ricerca

Rivetto a vite 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Bianco

Riveti di ancoraggio con perno in plastica. Corpo in nylon a impatto modificato con perno in acetale. Consente un'installazione semplice e veloce, oltre a un'elevata resistenza. Ideali per materiali pieni o cavi come legno, cemento, gesso, metallo, plastica, piastrelle e mattoni.
Codice articolo Essentra :

10406786

Codice articolo precedente:

61APM25150

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1548 €
5000 - 19999 0,1393 €
20000 + 0,1254 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

154,80 €

1000 x 0,1548 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 6.4 mm
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Diametro testa 14.3 mm
Altezza testa 2.8 mm
Lunghezza attacco 38.1 mm
Diametro foro 6.4 mm
Tipo di rivetto Anchor Rivet
Forma testa rivetto A fungo
Tipo impronta Cava tonda
Stile 9
Materiale rivetto Nylon 6/6 a impatto modificato
Materiale pin Acetale
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci