Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,11 € |
5000 - 19999 | 0,099 € |
20000 + | 0,0891 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panel Thickness Range | 6.4 mm |
---|---|
Panel Thickness Range | 0.252 in |
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Head Diameter | 14.3 mm |
Head Diameter | 0.563 in |
Head Height | 2.8 mm |
Head Height | 0.11 in |
Anchor Length | 19.1 mm |
Anchor Length | 0.752 in |
Hole Diameter | 6.4 mm |
Hole Diameter | 0.252 in |
Rivet Type | Screw Rivet |
Rivet Fitting Style | Screw-In |
Rivet Head Shape | Mushroom |
Drive Type | Round Socket Drive |
Style | 9 |
Rivet Material | Impact Modified Nylon 6/6 |
Pin Material | Acetal |
Colour | White |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare