Menu Ricerca

Rivetto a vite 6.4 mm 4.0 mm (PT) Nylon 6/6 Naturale

Rivetti a vite in nylon 6/6. L'ancoraggio a forma rotonda ha una testa a croce. Quando il perno viene inserito nel corpo, il passacavo si espande bloccandolo in posizione. Può essere rimosso con un cacciavite a stella. Riutilizzabile.
Codice articolo Essentra :

10373606

Codice articolo precedente:

401007

5998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3347 €
5000 - 9999 0,3012 €
10000 + 0,2711 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

334,70 €

1000 x 0,3347 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello 3.9 - 4.0 mm
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Diametro testa 15.1 mm
Altezza testa 2.6 mm
Lunghezza attacco 10.7 mm
Diametro foro 6.4 mm
Tipo di rivetto Rivetto a vite
Forma testa rivetto Rotondo
Tipo impronta Impronta a croce
Stile 7
Materiale rivetto Nylon 6/6
Materiale pin Nylon 6/6
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci