Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti a scatto sono costituiti da un pistoncino in nylon 6 e da un occhiello in policarbonato (PC). Insieme formano un gruppo di chiusura a scatto per unire e fissare i pannelli.
Istruzioni di installazione: è sufficiente spingere il passacavo nel pannello rimovibile e poi il pistoncino desiderato nell'occhiello. Quando il pannello e il pistoncino vengono spinti nel pannello fisso, si bloccano insieme. Tirando il pistoncino è possibile rimuovere facilmente il pannello non fisso.
Questi pratici elementi di fissaggio per pannelli sono ideali per le applicazioni che richiedono regolari interventi di manutenzione. Sono disponibili in versione easy-grip o mini-grip per adattarsi a una vasta gamma di fori e spessori dei pannelli.
I rivetti a scatto sono ideali per applicazioni quali: apparecchiature elettriche, involucri metallici, apparecchiature di telecomunicazione, elettrodomestici e altro ancora.
Codice Serie: SR2318
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo diametro foro pannello fisso | Colore | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1344 € - 0,1624 € | 78286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 11495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Bianco
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 24600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 1986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 3367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Bianco
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 1606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Nero
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Bianco
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 59357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,0958 € - 0,0958 € | 34665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Bianco
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 77700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
| 10171608 | 0,0804 € - 0,124 € | 12954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Bianco
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Passacavo
|
|
| 0,1344 € - 0,1624 € | 1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 3872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 11123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Nero
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1371 € - 0,1657 € | 2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Bianco
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 27950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
| 0,1422 € - 0,2668 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
| 0,1344 € - 0,1624 € | 10248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini